HT55CL1.X/LG-200-M12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50156190

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 55C
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Punto de luz extralargo (XL)
Error blanco/negro < 10 % hasta 240 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,02 ... 0,45 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,02 ... 0,35 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,02 ... 0,25 m
Límite de alcance 0,02 ... 0,45 m (alcance típico)
Rango de ajuste 20 ... 450 mm
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Potencia de láser máx. 0,0034 W
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 5,5 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Ángulo incorrecto Típ. ± 2°
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 3.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,16 ms
Tiempo de retardo 0,16 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Rejilla de respuesta 55 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.5
Especificación V1.1
Device ID 6006
SIO-Mode support Sí
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,2 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material del elemento de uso Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión
Rugosidad de carcasa Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 59 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - IO-Link interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf