IPRK 46B/4.2-S12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50103076

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK46C.D/4W-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50127030
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 16 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127030
Serie 46B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de objetos envueltos en película extensible
Versión especial Salida de aviso
Alcance efectivo 0,1 ... 8 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 10 m (alcance típico)
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
Consumo de corriente, máx. 20 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Función Salida de aviso
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C