ISS 244PP/44-40N-S12

Sensor inductivo

Número de producto: 50114218

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ISS 244PP.1/44-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo: 50133521
  • Serie: 244
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo. Límite de alcance Sn: 40 mm
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50133521
Serie 244
Límite típ. de alcance Sn 40 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 32,4 mm
Versión especial Antivalente
MTTF 1.230 Años
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Histéresis de conmutación 5 %
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Corriente residual, máx. 0,5 mA
Caída de tensión 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA – Antivalente
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC – Antivalente
Frecuencia de conmutación 150 Hz
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Tipo de montaje No enrasado
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Material, superficie activa Plástico, Poliamida (PA 66)
Peso neto 140 g
Color de carcasa Negro
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de med. norm. 120 x 120 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,33
Acero inoxidable 0,74
Cobre 0,3
Latón 0,38
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf