IT 3820 SR0C0BE
Lector de código de barras manual por radio
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | IT 38xx |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Otros a demanda |
Distancia de lectura | 25 ... 914 mm |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Grupo de LEDs | 1 |
Resolución de cámara horizontal | 3.648 px |
Resolución de cámara vertical | 1 px |
Contraste código de barras (PCS) | 20 % |
Tamaño de módulo | 0,127 ... 1 mm |
Tensión de alimentación UB | 3,7 V, CC |
Technologie | LiIon |
Capacidad de la batería | 2 A·h |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Bluetooth, alcance | Clase 2 |
Bluetooth, versión | 1.2 |
Tipo de conexión | Bluetooth |
Dimensiones (An x Al x L) | 81 mm x 157 mm x 135 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
Peso neto | 260 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Altura de caída | 1,8 m |
Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
Índice de protección | IP 41 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |