IVBR/2-25-975-01-S8
Receptor de la cortina 贸ptica
| Serie | Vario |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Versi贸n especial | Exploraci贸n de haces diagonales Exploraci贸n de haces paralelos |
| Longitud del campo de medici贸n | 975 mm |
| N煤mero de haces | 40 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 25 mm |
| Circuito de protecci贸n | Protecci贸n contra cortocircuito Protecci贸n contra polarizaci贸n inversa |
| Tensi贸n de alimentaci贸n UB | 24 V,聽CC,聽-15 ... 20 % |
| Ondulaci贸n residual | 0 ... 15 %,聽De UB |
| N煤mero de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutaci贸n | Transistor,聽NPN |
| Principio de conmutaci贸n | De conmutaci贸n claridad |
| Elemento de conmutaci贸n | Transistor,聽NPN |
| Principio de conmutaci贸n | De conmutaci贸n 0 V |
| Funci贸n | Salida de aviso |
| Tiempo de ciclo | 80 ms |
| Tiempo de respuesta por haz | 2.000 碌s |
| Tipo de conexi贸n | Conector redondo |
| Tama帽o de rosca | M8 |
| Material | Metal |
| N煤mero de polos | 4 polos |
| Dise帽o | C煤bico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm聽x聽1.160 mm聽x聽27 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de 贸ptica | Pl谩stico |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijaci贸n | Fijaci贸n pasante |
| Tipo de indicaci贸n | LED |
| Tipo de configuraci贸n/parametrizaci贸n | Software |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 45 掳C |
| 脥ndice de protecci贸n | IP 54 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versi贸n alemana) |
| N煤mero de arancel | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |