IVBR/2-5-235-02,4000

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107878-12

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R05-235-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131313
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medición: 235 mm
  • Distancia entre haces: 5 mm
Código del articulo: 50131313
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 235 mm
Número de haces 48 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
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
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 48 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 4 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 320 mm x 58 mm