IVS 1158i AD0804-102-M4-S-TPRD
Sensor de visión
| Serie | IVS 1100i |
| Lector CCD | Sony global shutter |
| Funciones de software | Detección de piezas: intensidad, contraste, píxels de superficie, píxels de arista Localizar: superficie, arista, forma |
| Distancia de lectura | 50 ... 2.000 mm, Según el objetivo |
| Fuente de luz | LED, Rojo / blanco, conmutable internamente |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Resolución de cámara horizontal | 1.440 px |
| Resolución de cámara vertical | 1.080 px |
| Distancia focal | 8 mm |
| Tiempo de exposición electrónico | 0,025 ... 2 ms |
| Tipo de cámara | Blanco/negro |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 24 W, Con 24 V CC |
| Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
| Tipo de tensión | CC |
| Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET |
| Principio de conmutación | Push-pull |
| Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET |
| Principio de conmutación | Push-pull |
| Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET |
| Principio de conmutación | Push-pull |
| Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET |
| Principio de conmutación | Push-pull |
| Arquitectura | Cliente Servidor |
| Asignación de dirección | Asignación manual de dirección DHCP |
| Velocidad de transmisión | 10 / 100 Mbit/s |
| Función | Proceso |
| Funcionalidad switch | Ninguno |
| Protocolo de transmisión | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Ethernet, entrada Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación X |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio anodizado |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 165 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
| Número de LED | 3 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Vision Studio |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Índice de protección | IP 67, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |