Sensores Simple Vision para las tareas de detección, inspección e identificación
Con el sensor Vision inteligente IVS/DCR1000i, le ofrecemos un equipo compacto, versátil y potente con funciones de procesamiento de imágenes para tareas de identificación e inspección. Disponible en diferentes modelos con dos resoluciones distintas para la máxima flexibilidad.
Multitalentos para la detección, identificación e inspección
Los sensores Simple Vision de la serie IVS 1000i / 1100i
Los sensores Simple Vision de la serie IVS 1000i / 1100i son compactos, versátiles y potentes con funciones de procesamiento de imágenes para la detección, identificación e inspección. Una amplia gama de modelos con dos resoluciones distintas garantizan la máxima flexibilidad.
Con potentes herramientas de procesamiento de imágenes, un software fácil de configurar, objetivos intercambiables e iluminación LED integrada de alta potencia, los sensores Simple Vision de Leuze ofrecen un excelente rendimiento y una elevada eficiencia.
Sus beneficios
- Excelente rendimiento de producto para tareas de detección, identificación e inspección
- Distintos modelos con dos resoluciones diferentes disponibles
- Potentes herramientas de procesamiento de imágenes y una interfaz gráfica fácil de usar para una configuración rápida y un funcionamiento fluido
- Interfaces digitales integradas TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad en distancia, campo visual y resolución
- Iluminación LED de alta potencia integrada y conmutable en blanco y rojo para una imagen óptima de alto contraste
- Tapas de filtro para tareas exigentes como, por ejemplo, inspecciones de calidad, aplicaciones con objetos muy reflectantes o luz ambiental cambiante
- La carcasa compacta permite la integración en prácticamente todos los conceptos de instalación, también en montajes con poco espacio
- El sensor de visión, protegido por una carcasa IP67, funciona de forma fiable incluso en entornos de producción adversos
Con una selección de modelos flexible, ofrecemos diferentes opciones de equipos para distintas tareas y presupuestos:
IVS 1000i / 1100i
El modelo multitalento permite la detección, inspección e identificación con un solo equipo. Además, hay modelos disponibles con dos resoluciones diferentes.
- Detección de presencia
- Lectura de códigos 1D / 2D
- Medición y recuento
- Multitalento para tareas de identificación e inspección
A destacar
Rápida puesta en marcha y amplia gama de aplicaciones
Compatibilidad con los protocolos industriales comunes
El software Leuze Vision Studio ofrece potentes herramientas y estadísticas para el procesamiento y la inspección de imágenes, que también se pueden utilizar offline. El usuario puede instalar los sensores de forma económica y rápida, sin necesidad de formación o conocimientos especializados. Los sensores Simple Vision se pueden emplear en una amplia variedad de tareas industriales:
- Control de la posición para controlar sistemas de manipulación o una herramienta para corregir la posición de desplazamiento
- Identificación de una pieza mediante marcas, su forma u otras características
- Comprobación de la producción o el montaje correctos de una pieza
- Medición y recuento de piezas
- Comprobación de posibles errores en piezas
Son compatibles con los protocolos de interfaz habituales como TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP y también FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol). Esto facilita la comunicación y la adquisición de datos. Para el control directo de procesos sencillos o para la conexión a un PLC, también hay disponibles entradas y salidas digitales.
Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad
Gracias a sus cuatro objetivos S-Mount intercambiables con ajuste del foco variable y dos diafragmas diferentes, los sensores de procesamiento de imágenes IVS 1000i / 1100i ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a distancia de lectura, campo de visión, resolución y profundidad de campo.
Aplicaciones
Control de calidad en el proceso de etiquetado
Requisito:
En una línea de envasado se debe colocar una etiqueta sobre el embalaje primario. La etiqueta se debe aplicar correctamente antes de que el producto pase al embalaje secundario.
Solución:
El IVS 1000i / 1100ii, con su campo de visión variable y gran alcance, puede localizar y medir fácilmente la etiqueta, así como comprobar si se ha colocado correctamente o no.
Detección de adhesivos en el proceso de sellado de embalajes secundarios
Requisito:
Si en el sellado de embalajes secundarios se utilizan adhesivos, se debe garantizar que los adhesivos se han aplicado correctamente antes de sellar la caja de cartón.
Solución:
El IVS 1000i / 1100i puede detectar, contar o medir tiras de adhesivos, por lo que es óptimo para este tipo de aplicaciones.
Control de calidad durante el sellado en el llenado de bebidas
Requisito:
En una instalación de llenado de bebidas se debe comprobar que los tapones de las botellas están correctamente cerrados.
Solución:
El sensor Simple Vision IVS 1000i / 1100i puede determinar si el tapón de la botella está cerrado correctamente con su amplio conjunto de herramientas.
Características técnicas
| IVS TPRD | IVS TMEC | IVS TALL | |
| Detección (intensidad, contraste, píxeles de área, píxeles de aristas) | • | • | • |
| Localizar (superficie, arista, forma) | • | • | • |
| Contaje (superficie, arista, forma) | • | • | |
| Medición (ángulo, círculo, distancia, punto a punto, punto a línea) | • | • | |
| Detectar códigos de barras | • | ||
| Localizar códigos de barras | • | ||
| Contar códigos de barras | • | ||
| Detectar códigos de barras con marcas DPM | • | ||
| Localizar códigos de barras con marcas DPM | • | ||
| Contar códigos de barras con marcas DPM | • |
Lista de artículos
- Serie: IVS 1100i
- Funciones de software: Detección de piezas: intensidad, contraste, píxels...
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: IVS 1100i
- Funciones de software: Medición: ángulo, círculo, distancia, punto a punt...
- Serie: IVS 1100i
- Funciones de software: Localizar: superficie, arista, forma, Detección de...
- Serie: DCR 1100i
- Funciones de software: Lectura de códigos 2D, Contar códigos, Conteo de c...
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Serie: DCR 1100i
- Funciones de software: Localizar códigos, Contar códigos, Detectar código...
- Tipos de códigos legibles: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 1100i
- Funciones de software: Lectura de códigos 1D, Contar códigos, Detectar có...
- Tipos de códigos legibles: 2/5 NEC, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 1000i
- Funciones de software: Verificación de la calidad de la impresión, Contar...
- Tipos de códigos legibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Serie: DCR 1000i
- Funciones de software: DPM (códigos directamente marcados), Contar código...
- Tipos de códigos legibles: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Serie: DCR 1000i
- Funciones de software: Detectar códigos, Contar códigos, Lectura de códig...
- Tipos de códigos legibles: GS1 Databar Limited, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 ...
- Serie: IVS 1000i
- Funciones de software: Localizar: superficie, arista, forma, Contaje: sup...
- Tipos de códigos legibles: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Serie: IVS 1000i
- Funciones de software: Contaje: superficies, aristas, formas, Detección d...
- Serie: IVS 1000i
- Funciones de software: Localizar: superficie, arista, forma, Detección de...