K-D M12A-8P-10m-PUR
Cable de conexión
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Número de conductores | 8 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Longitud de cable | 10.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |