K-D M8W-3P-5m-PUR
Cable de conexión
| Tensión de trabajo | Máx. 60 V CA/CC |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 3 polos |
| Versión | Acodado |
| Conector redondo, LED | No |
| Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Número de conductores | 3 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | No |
| Sin silicona | Sí |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 5 x diámetro de cable |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 80 °C |
| Certificaciones | UL c UL US |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |