KB-008-1000 AA
Cable de interconexión
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Versión | Axial | 
| Conector redondo, LED | No | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Versión | Axial | 
| Color de cubierta | Negro | 
| Apantallado | Sí | 
| Versión de cable | Cable de interconexión | 
| Longitud de cable | 1.000 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Número de arancel | 85444290 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 |