KB ET-30000-SA-RJ45

Cable de interconexión

Número de producto: 50109886

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300
Cable de interconexión
Código: 50135084
  • Interfaz: Ethernet
  • Conexión: Conector redondo, M12  - RJ45
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector macho
  • Conexión 1, número de polos: 4 Unidad(es)
Código: 50135084
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Apropiado para interfaz Ethernet
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión RJ45
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Versión Axial
Color de cubierta Verde
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 30.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip