KB PB-30000-BA
Cable de interconexión
| Apropiado para interfaz | PROFIBUS DP |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación B |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Color de cubierta | Violeta |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Longitud de cable | 30.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |