KF-L-10ML-10
Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional
Serie | KF |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
Alcance efectivo | , Alcance asegurado |
Salida del haz de luz | Frontal |
Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
Material del núcleo de fibra | Plástico |
Diámetro mínimo de objeto | 1 mm |
Diseño | Cúbico |
Diámetro externo | 2,2 mm |
Material cabezal | Metal |
Tipo | Fibras ópticas de plástico (KF) |
Longitud de fibra | 1.000 mm |
Material de recubrimiento de fibra | PE |
Fijación del cabezal de exploración | 2 x M2 |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R25 |
Tendido | Estándar |
Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente en servicio | -55 ... 70 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |