L300-M31M12L8-SLM24-SCA
Micro de seguridad con enclavamiento
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | L300 |
| Funciones | Dispositivo de cierre con enclavamiento según EN ISO 14119 (tipo 4) |
| Principio de funcionamiento | Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 Años, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Nivel de codificación | Bajo, EN ISO 14119 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
| Tipo de interconexión | Conexión de un solo equipo |
| Asignación de contactos | OSSDs |
| Modo de funcionamiento | Salidas de seguridad activas si puerta de seguridad cerrada y bloqueada |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Entrada de Teach para actuador | No |
| Función | Entrada de activación con electroimán |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
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
| Función | Salida de señalización, equipo de protección cerrado |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señalización, equipo de protección bloqueado |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con PLC Conexión de contacto |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Lado de la entrada de cable | Lado izquierdo |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre con enclavamiento, EN ISO 13849 |
| Velocidad inicial | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo de enclavamiento | Fuerza por muelle |
| Accionamiento de cierre | Muelle |
| Fuerza de cierre, máx. | 7.500 N |
| Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 |
| Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
| Actuador externo | AC-L300-SCA, código estándar |
| Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 30 N |
| Distancia de conmutación asegurada Sao | 2 mm |
| Distancia de desconexión asegurada Sar | 4 mm (actuador desbloqueado) 10 mm (actuador bloqueado) |
| Distancia de conmutación nominal Sn | 2,5 mm |
| Repetibilidad | ≤10 % Sn |
| Recorrido diferencial | ≤20 % Sn |
| Máx. frecuencia de conmutación | 1 Hz |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 5 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Certificaciones | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |