LOGO!Power
Fuente de alimentación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Tipo | Fuente de alimentación conmutada |
| Salida | 24 V CC, 1,3 A, regulado |
| Entrada | 100 ... 240 V CA, 47 ... 63 Hz, 0,7 ... 0,35 A |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 20 |
| Número de arancel | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |