LS 97/2 SE-L.2

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50029650

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 5 productos encontrados
LE25C.1/4P-M12
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139697
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50139697
LS25C/8X-200-M8
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139692
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139692
LS25C/XX-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139688
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139688
LSR 97/4 E-L
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50029649
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50029648
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50029648
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0 ... 3,5 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 6 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
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
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
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
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Hoja técnica - pdf