LS 97/4 E.1

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50029653

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 5 productos encontrados
KD U-M12-4A-V1-020
Cable de conexión
Código del articulo: 50130648
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 2.000 mm
Código del articulo: 50130648
LSER 55/66,5000
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50111970
  • Serie: 55
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 8,5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50111970
LSSR 55.8,5000
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50111969
  • Serie: 55
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 8,5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50111969
LSR 97/4 E-L
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50029649
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50029648
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50029648
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Color de cable Negro
Número de conductores 3 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf
Hoja técnica - pdf