LSIS 462i M43-W1
Smart Cámara
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | LSIS 462i |
| Funciones de software | Ajuste del foco Análisis blob (control de integridad) Análisis blob (detección de presencia) Control de dimensión Determinación de posición Herramienta de medición Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Zona de trabajo | 50 ... 10.000 mm |
| Fuente de luz | LED, Blanco |
| Resolución de cámara horizontal | 752 px |
| Resolución de cámara vertical | 480 px |
| Distancia focal | 8 mm |
| Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. | 50 Piezas por segundo |
| Tiempo de exposición electrónico | 0,054 ... 20 ms |
| Tipo de cámara | Blanco/negro |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 10 W |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 8 Unidad(es) |
| Tipo de tensión, salidas | CC |
| Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo de tensión, entradas | CC |
| Tensión de conmutación, entradas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Función | Proceso Servicio |
| Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | SERVICIO |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | PWR |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Función | Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Denominación en el equipo | BUS OUT |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 500 g |
| Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 IP 67 |
| Certificaciones | c UL US |
| Patentes de EE.UU. | US 8,288,706 B |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |