LSR 97/2 E-L

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50029647

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 2 productos encontrados
LE25C/2N-M12
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139696
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139696
LS25C/XX-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139688
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139688
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB , CC
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Hoja técnica - pdf