MC336-S2C2-A
Sensor con codificación magnética
| Serie | MC336 |
| Funciones | Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 Sistema de seguridad en combinación con una unidad de evaluación como el módulo de seguridad MSI-SR-LC21 o el controlador de seguridad MSI 400. |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | Hasta 4, según la evaluación, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 Cantidad de ciclos |
| Circuito de protección | Limitación de corriente Protección contra cortocircuito,Mediante p.ej. MSI-MC311, MSI 400 |
| Asignación de contactos | 2NO |
| Tipo de contacto | Contactos de láminas flexibles (con sensibilidad magnética) |
| Requisitos relativos a la aliment. de tensión, utilización según cULus (UL 508) | Circuitos de clase 2 |
| Tensión de conmutación, máx. | 27 V CA/CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Fusible integrado | 100 mA (por contacto de seguridad) |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Conexión de contacto |
| Tipo de conexión | Cable con puntera huecas |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Gris |
| Número de conductores | 4 hilos |
| Sección de conductor | 0,35 mm² |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 26,2 mm x 13 mm x 36 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
| Peso neto | 172 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Posición de montaje | Libre coincidiendo las marcas de la carcasa |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre, de accionamiento sin contacto, de tipo 4, EN ISO 14119 |
| Direcciones de accionamiento de acercamiento | Tridimensional |
| Vida útil mecánica | 10.000.000 Juegos de acc. |
| Actuador externo | Con codificación magnética |
| Punto de desconexión (OFF), mín. | 17 mm |
| Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín. | 20 mm |
| Distancia de conexión asegurada (Sao), máx. | 7 mm |
| Tolerancia de conmutación (sin materiales ferromagn. en el entorno inmediato) | -1 ... 1 mm |
| Distancia a otros sensores magnéticos, mín. | 50 mm |
| Velocidad inicial, mín. | 0,05 m/s |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
| Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
| Índice de protección | IP 67 |
| Certificaciones | TÜV Süd (con módulo de seguridad adecuado) c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60947-5-3 |
| Método de prueba choque según norma | EN 60947-5-3 |
| Número de arancel | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ECLASS 16.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |