MC300
Gracias a su diseño cerrado y a su modo de funcionamiento sin contacto, los sensores de proximidad con codificación magnética son especialmente adecuados para su uso en entornos adversos, propensos a ensuciarse y húmedos. Los diseños cúbicos y cilíndricos permiten su uso en una amplia variedad de casos de aplicación
Visión general
Sus beneficios
Detalles y descargas
Lista de artículos
Gracias a su diseño cerrado y a su modo de funcionamiento sin contacto, los sensores de proximidad MC300 con codificación magnética son especialmente adecuados para su uso en entornos adversos, propensos a ensuciarse y húmedos. Los diseños cúbicos y cilíndricos permiten su uso en una amplia variedad de casos de aplicación.
Sus beneficios
- Funcionamiento sin desgaste y larga vida útil: incluso a una alta frecuencia de ciclos operativos
- Uso versátil: para el uso en entornos con polvo, sucios y húmedos
- Uso flexible: gracias a los distintos diseños, configuraciones de contactos y conexiones
Características técnicas
| MC300 | |
| Dispositivo de cierre/de accionamiento sin contacto, de tipo 4 según EN ISO 14119 | |
| Carcasa de plástico de alta resistencia, índice de protección IP 67 | |
| Actuador con baja codificación según EN ISO 14119 | |
| Modelos con contacto de señalización adicional y LED de estado | |
| Conexión mediante cable o conector M8/M12 | |
| Amplio rango de temperaturas de -20 a +70 grados Celsius |
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 42 productos encontrados
MC330-S1-C02M12-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001107
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con conector redondo, M12
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001100
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001101
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001102
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001106
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Conector redondo, M8
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001103
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001104
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001105
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001127
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con conector redondo, M12
- Asignación de contactos: 2NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001120
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 2NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001121
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Cable con puntera huecas
- Asignación de contactos: 2NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Sensor con codificación magnética
Código del articulo:
63001126
- Diseño: Cilíndrico
- Conexión: Conector redondo, M8
- Asignación de contactos: 2NO
- Punto de desconexión (OFF), mín.: 15 mm
Datos de artículo del: 25/10/26