MC388-S1C5-A

Sensor con codificación magnética

Número de producto: 63001001

Icon Icon
Serie MC388
Funciones Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1
Sistema de seguridad en combinación con una unidad de evaluación como el módulo de seguridad MSI-MC310 o el controlador de seguridad MSI 400.
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría Hasta 4, según la evaluación, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Limitación de corriente
Protección contra cortocircuito,Mediante p.ej. MSI-MC310, MSI 400
Asignación de contactos 1NC + 1NO
Tipo de contacto Contactos de láminas flexibles (con sensibilidad magnética)
Requisitos relativos a la aliment. de tensión, utilización según cULus (UL 508) Circuitos de clase 2
Tensión de conmutación, máx. 27 V CA/CC
Corriente de conmutación, máx. 500 mA
Tiempo de respuesta 3 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Cable con puntera huecas
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Gris
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,35 mm²
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 334 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Posición de montaje Libre coincidiendo las marcas de la carcasa
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre, de accionamiento sin contacto, de tipo 4, EN ISO 14119
Direcciones de accionamiento de acercamiento Tridimensional
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Actuador externo Con codificación magnética
Punto de desconexión (OFF), mín. 13 mm
Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín. 30 mm
Distancia de conexión asegurada (Sao), máx. 6 mm
Tolerancia de conmutación (sin materiales ferromagn. en el entorno inmediato) -1 ... 1 mm
Distancia a otros sensores magnéticos, mín. 50 mm
Velocidad inicial, mín. 0,05 m/s
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Certificaciones TÜV Süd (con módulo de seguridad adecuado)
c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Método de prueba oscilación según norma EN 60947-5-3
Método de prueba choque según norma EN 60947-5-3
Número de arancel 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
Modelo CAD 3D - MC388-S1C5-A - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf