MLC500T20-1800/A
Emisor de la cortina óptica de seguridad
| Serie | MLC 500 |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Protección para las manos |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Resolución | 20 mm |
| Altura del campo de protección | 1.800 mm |
| Alcance | 0 ... 15 m |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 940 nm |
| Potencia media diodo emisor | 50 µW |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de riesgo LED | Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008) |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Consumo de corriente del circuito AS-i | 50 mA |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Función | Entrada de control, reducción del alcance |
| Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo |
| Función | Proceso |
| Perfil AS-i | S-0.B.F |
| Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 |
| Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms |
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
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto | 1.950 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Escuadras de fijación Montaje en columna de montaje Montaje en ranura Soporte giratorio |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |