MLC510-30-1800.1-SB10

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 426697

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Tipo de equipo Set (emisor y receptor)
Aplicación Protección para las manos
Funciones Conmutación del canal de transmisión
DoubleScan
Puesta en marcha/rearranque automático
Reducción del alcance
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 1.800 mm
Alcance 0 ... 10 m
Peso neto 3.400 g
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - MLC 510.1 - pdf
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - MLC 500, MLC 300 - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf