MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

Set sensor de seguridad receptor

Número de producto: 426444

Icon Icon Icon
Serie MLC-UDC
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Protección para las manos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 40 mm
Altura del campo de protección 1.500 mm
Tipo Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo
Peso neto 7.225 g
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
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
Información de producto - Safety at Leuze - pdf