MLC520R20-450MG
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Serie | MLC 500 |
Tipo de equipo | Receptor |
Conexión en cascada | Middle Guest |
Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
Aplicación | Protección para las manos |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Resolución | 20 mm |
Altura del campo de protección | 450 mm |
Número de haces | 36 Unidad(es) |
Tiempo de respuesta | 8 ms, más tiempos de respuesta de los equipos Host/Guest |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Host In en cascada |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 330 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Función | Guest Out en cascada |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 330 mm |
Material de cubierta | PUR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 464 mm x 53 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 648 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Escuadras de fijación Montaje en ranura Soporte giratorio |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistencia a las vibraciones | 50 m/s² |
Método de prueba oscilación según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistencia a los choques | 100 m/s² |
Método de prueba choque según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |