MLC530R30-2850-SPG

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68009328

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Tipo de equipo Receptor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Protección para las manos
Smart Process Gating
Paquete de funciones Smart Process Gating
Funciones Blanking fijo con tolerancia de 1 haz
Blanking fijo sin tolerancia
Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Configuración por cableado
Conmutación del canal de transmisión
Integración de «circuito de seguridad por contacto»
Integración de «salidas de seguridad electrónicas»
MaxiScan
Prolongación del timeout de muting
Smart Process Gating
Stop cualificado
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
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 2.850 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 150 mA
Protección de espacios peligrosos 2 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 22,5 V
Tipo de tensión CC
Función Entrada de control - Smart Process Gating
Función Entrada de control - prolongación del timeout
Entrada de control - selección de modo de funcionamiento 1 ó 5
Función Entrada de control - prolongación del timeout
Entrada de control - selección de modo de funcionamiento 1 ó 5
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 22,5 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 380 mA
Inductividad de carga 2.000 µH
Capacidad de carga 0,3 µF
Corriente residual, máx. 0,2 mA
Corriente residual, típ. 0,002 mA
Caída de tensión 1,5 V
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 100 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Sección de cable admisible, típ. 0,25 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 200 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 2.916 mm x 35,4 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 3.000 g
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
Número de LED 3 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones S Mark
TÜV Süd
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
Modelo CAD 3D - MLC530R30-2850-SPG - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - MLC 530 SPG - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Información de producto - MLC-SPG - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf