MLC530R30-3000-SPG
Receptor de la cortina óptica de seguridad
| Serie | MLC 500 |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Protección para las manos Smart Process Gating |
| Paquete de funciones | Smart Process Gating |
| Funciones | Blanking fijo con tolerancia de 1 haz Blanking fijo sin tolerancia Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Configuración por cableado Conmutación del canal de transmisión Integración de «circuito de seguridad por contacto» Integración de «salidas de seguridad electrónicas» MaxiScan Prolongación del timeout de muting Smart Process Gating Stop cualificado |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 30 mm |
| Altura del campo de protección | 3.000 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corriente, máx. | 150 mA |
| Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada |
| Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Función | Entrada de control - Smart Process Gating |
| Función | Entrada de control - prolongación del timeout Entrada de control - selección de modo de funcionamiento 1 ó 5 |
| Función | Entrada de control - prolongación del timeout Entrada de control - selección de modo de funcionamiento 1 ó 5 |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Carga de corriente, máx. | 380 mA |
| Inductividad de carga | 2.000 µH |
| Capacidad de carga | 0,3 µF |
| Corriente residual, máx. | 0,2 mA |
| Corriente residual, típ. | 0,002 mA |
| Caída de tensión | 1,5 V |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tiempo de respuesta | 100 ms |
| Tiempo de rearme | 100 ms |
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
| Número de polos | 8 polos |
| Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² |
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 200 Ω |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto | 3.000 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Escuadras de fijación Montaje en columna de montaje Montaje en ranura Soporte giratorio |
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LED | 3 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |