MSI-EM202-8I4IO
Módulo I/O seguro
| Serie | MSI-EM |
| Aplicación | Supervisión de funciones de seguridad |
| Número de I/Os seguras | 8 IN, 4 I/Os programables |
| Funciones | Ampliación en 8 entradas seguras y 4 canales seguros libremente parametrizables, a elegir entre entradas y salidas seguras (OSSDs) Módulo de ampliación para el módulo de seguridad programable MSI 200 Supervisión de todas las funciones de seguridad en máquinas e instalaciones |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,000000016 por hora |
| PFHD | 1,6E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Categoría de sobretensión | III |
| Indicación de diagnóstico | 2 LED (verde, rojo) |
| Tiempo de reacción máx. | 30 ms |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
| Consumo de corriente típ. con UN (A1/A2) | 100 mA |
| Puenteo de caídas de tensión | 20 ms |
| Número de entradas seguras | 12 Unidad(es), (hasta SIL 3 / IEC 62061) de los cuales 4 son configurables como entrada o salida |
| Indicación de estado | 1 LED (verde) por entrada |
| Tensión nominal UN | 24 V CC |
| Consumo de corriente típ. con UN | 4 mA |
| Nivel de señal con «0», máx. | 5 V |
| Nivel de señal con «1», mín. | 11 V |
| Número de salidas de semiconductor seguras | 4 Unidad(es), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) en caso de parametrización de las 4 entradas/salidas con salidas |
| Número de salidas de señalización/sincronización | 2 Unidad(es), Dependiendo de la configuración, utilizables como salida de ciclo o de señalización |
| Tensión nominal | 24 V CC, -15 ... 10 % |
| Indicación de estado | 1 LED (verde) por salida |
| Corriente constante límite | 0,5 A |
| Tensión nominal | 24 V CC |
| Corriente constante límite | 50 mA |
| Tensión nominal | 24 V CC |
| Corriente constante límite | 50 mA |
| Tiempo de inicialización | 10.000 ms |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 16 polos |
| Función | Interfaz de comunicación interna |
| Tipo de conexión | Regletas de montaje TBUS |
| Secciones de conexión | 0,2 hasta 1,5 mm² |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
| Peso neto | 180 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte |
| Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 20 (bornes) IP 20 (carcasa) |
| Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
| Número de arancel | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |