MSI-SR-LC21DT03-03
Relés de seguridad
| Serie | MSI-SR-LC21DT |
| Aplicación | Resguardos móviles, equipos de protección sin contacto para parada controlada (categoría de parada 0 y 1 según IEC 60204) |
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Control de cortocircuitos entre conductores Desconexión con demora (STOPP1) Funcionamiento con uno o dos canales |
| Rearranque | Automático Manual |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
| Consumo de potencia, máx. | 2,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
| Tensión nominal UN | 24 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC | 20,4 V |
| Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC | 26,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC | 20,4 V |
| Potencia asignada CC | 2,6 W |
| Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando | No |
| Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
| Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto | 1 Unidad(es) |
| Circuitos de habilitación | Contacto NA |
| Circuitos de habilitación, retardado | Contacto NA, con retardo de desconexión |
| Material de contacto | Aleación Ag, chapado en oro |
| Categoría de uso CA-15 (contacto NA) | Ue 230V, Ie 3A |
| Categoría de uso CC-13 (contacto NA) | Ue 24V, Ie 2A |
| Protección contra cortocircuito (contacto NA) | Fusible 6 A clase gG, fusión integral |
| Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA | 230 V |
| Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación | 6 A |
| Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente | 5 A² |
| Vida útil mecánica | 100.000.000 Ciclos de conmut. |
| Evaluación de las entradas | Bicanal |
| Tensión de salida nominal CC | 22 V |
| Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) | 25 mA |
| Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) | 2.500 mA |
| Máx. resistencia del cable, por canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Mín. duración de conexión | 200 ms |
| Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) | 700 ms |
| Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) | 30 ms |
| Tiempo admisible de impulso de test tTP | 1 ms |
| Tiempo de liberación tR | 25 ms |
| Tiempo de liberación tR, contactos retardados (tolerancia) | 0,15 s ... 3 s ± 16 % |
| Supervisión del tiempo de sincronización tS | 500 ms |
| Tiempo de recuperación tW | 500 ms |
| Retardo de retroceso | 25 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 16 polos |
| Secciones de conexión | 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
| Peso neto | 200 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
| Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
| Número de arancel | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |