P45-V1-B-DS-O-BZ-098

Lámpara/indicador acústico

Número de producto: 50130526

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Tipo de emisión de señales Óptica y acústica
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 58 mA
Tipo de conexión Borne
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 45 mm x 83 mm
Longitud en estado montado 48 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 65 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación, del lado del sistema En agujeros de Ø 22,5 mm
Tipo de medio luminoso LED/24V
Iluminación de calotas Completo
Imagen de señales Luz continua o intermitente
Color de elemento de luz (cubierta) Naranja
Ángulo de irradiación 360°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Tipo de tono Tono de duración o de impulso
Frecuencia del tono Aprox. 3500 Hz
Presión sonora 85 ... 98 dB
Cantidad de tonos 3 Unidad(es)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371290
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf