P65-V1-B-DS-O-BZ-103
Lámpara/indicador acústico
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Tipo de emisión de señales | Óptica y acústica |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 47 mA |
Tipo de conexión | Borne |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 65 mm x 93 mm |
Longitud en estado montado | 58 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 110 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación, del lado del sistema | En agujeros de Ø 22,5 mm |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Iluminación de calotas | Completo |
Imagen de señales | Luz continua o intermitente |
Color de elemento de luz (cubierta) | Naranja |
Ángulo de irradiación | 360° |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Tipo de tono | Tono de duración o de impulso |
Frecuencia del tono | Aprox. 2800 Hz |
Presión sonora | 85 ... 103 dB |
Cantidad de tonos | 3 Unidad(es) |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371290 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |