PRK 318M/P-S12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50081349

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK328.3/4P-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50122695
  • Serie: 328
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,02 ... 4,5 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122695
Serie 318
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,03 ... 4,6 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,03 ... 6 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 30 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 60 g
Color de carcasa Negro
Plata
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf