PRK 3B/6-S8.3

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50109581

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK3C/6-M8.3
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50137162
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50137162
Serie 3B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,02 ... 5 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,02 ... 6 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 14 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 14 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
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
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C