PRK 53/6.22-S8
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 53 |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Versión especial | Autocolimación Diseño Hygiene Entrada de Teach |
| Alcance efectivo | 0 ... 4 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 5 m (alcance típico) |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 620 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 15 mA |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 18 mA |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada de Teach |
| Función | Ajuste de sensibilidad |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L |
| Material, cubierta de óptica | Plástico con capa protectora de indio a prueba de rasguños |
| Peso neto | 50 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de fijación | Asiento para la carcasa |
| Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |