PRK 55/6.22-S8.3

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50107599

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK 55/6.22-S8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50105792
  • Serie: 55
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50105792
Serie 55
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Autocolimación
Carcasa de acero inoxidable
Entrada de Teach
Alcance efectivo 0 ... 4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 5 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 18 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
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
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Material, cubierta de óptica Plástico con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 40 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 55 °C
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
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf