PRK 72/4 L
Fotocélula reflexiva polarizada
Serie | 72 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Alcance efectivo | 0,1 ... 4 m (alcance asegurado) |
Límite de alcance | 0,1 ... 6 m (alcance típico) |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
Material de carcasa | Metal |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Color de carcasa | Rojo Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |