PRK 96M/P-3369-21 Ex n

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50111088

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50108591
  • Serie: 46B
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 15 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50108591
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Protección Ex
Alcance efectivo 0,1 ... 15 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 18 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Material de carcasa Metal (la parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS))
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Categoría de equipos Ex 3
Ex-Zone 2
22
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf