PRK 97/4 D L

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50029642

Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK25C/4P-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134279
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 10 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134279
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 6 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
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
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
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
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Hoja técnica - pdf