PRK3C.BT3/4T-200-M8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50133659

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 3C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Detección de láminas transparentes
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 3 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance 0 ... 3,6 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 635 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Función Ajuste de sensibilidad
Bloqueo del teclado
Conmutación claridad/oscuridad
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tiempo de respuesta 0,33 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Rejilla de respuesta 110 µs
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,2 mm²
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 20 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Dos casquillos roscados M3
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf