Columnas de señalización preconfeccionadas

El amplio catálogo de columnas de señalización preconfeccionadas incluye modelos con diferentes segmentos, así como con diferentes colores y secuencias de señal. Las columnas de señalización de la serie TL 305 en carcasa de aluminio robusta, con su iluminación brillante y homogénea, permiten una señalización especialmente fiable.

 

 

PPIC_7Signalleuchten_Header_1400x400px

Nueva gama de columnas de señalización industrial

Las columnas de señalización de la serie TL 305 en carcasa de aluminio robusta, con su iluminación brillante y homogénea, permiten una señalización especialmente fiable. Están preconfeccionadas con 1, 2, 3, 4 o 5 segmentos. Los modelos con interfaz IO-Link TL 305-IOL, con sus diferentes modos de funcionamiento, ofrecen una gran flexibilidad y una selección de colores casi ilimitada. Gracias a las tres entradas de disparo externas, las columnas de señalización con 8 configuraciones preajustadas de color y de luz se pueden utilizar inmediatamente. Las lámparas de señalización TL 305, con asignación de colores predefinida, son fáciles de instalar: cada segmento se puede controlar individualmente mediante entradas digitales. Todas las columnas de señalización están disponibles opcionalmente con señalización acústica.



Sus beneficios

  • Fuerte efecto de señalización y buena visibilidad, gracias a una iluminación homogénea y brillante de los segmentos individuales para una señalización y visualización profesionales de la información, los procesos y los estados deseados
  • La gran flexibilidad y la capacidad de configuración individual (p. ej., selección ilimitada de colores para cada segmento) de los modelos IO-Link permiten un uso versátil las aplicaciones industriales más diversas
  • Instalación sencilla con rosca M30 y conector M12
  • Capacidad de uso inmediato, también de la versión IO-Link TL 305-IOL, gracias a las tres entradas de disparo externas
  • Diferentes modos de operación para un uso flexible de la columna de señalización: Segment Mode y Level Mode (TL 305-IOL)
  • Columnas de señalización compactas de aluminio con un diseño robusto y de alta calidad, para el uso en entornos industriales exigentes

Productos destacados

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Alto efecto de señal

Las columnas de señalización de la serie TL 305 se caracterizan por un efecto de señalización especialmente elevado en comparación con productos similares enel mercado. Los segmentos individuales brillan de forma muy intensa, de manera uniforme y en toda la superficie, y proporcionan una buena visibilidad integral incluso a grandistancia.

PPIC_4Signalleuchten_quer_700x500px

La solución adecuada para cada aplicación

La gama de columnas de señalización incluye soluciones para un amplio abanico de aplicaciones. Las lámparas preconfiguradas están disponibles con 1 a 5 segmentos, con o sin emisor de señales acústicas. En el caso de los emisores de señales de 1 y 2 segmentos están disponibles los colores principales: rojo y verde. Todos los modelos TL 305 están listos para su uso inmediato con colores predefinidos. Cada segmento se puede controlar por separado mediante una entrada digital. Las columnas de señalización TL 305-IOL con interfaz IO-Link ofrecen una mayor flexibilidad, ya que cuentan con segmentos controlables individualmente y diversos modos de funcionamiento. Todos los modelos se caracterizan por una carcasa de aluminio con un diseño robusto y de alta calidad.

IO-Link_700x500px

Columnas de señalización con IO-Link: configuración y control individual

Las nuevas columnas de señalización TL 305-IOL se pueden configurar y controlar de forma muy sencilla a través de la interfaz IO-Link. Las funciones individuales también se pueden parametrizar durante el funcionamiento.

Se puede elegir entre diferentes modos de funcionamiento:

  • En el Segment Mode, los diferentes segmentos se pueden controlar individualmente a través de IO-Link. Los colores, las intensidades y las secuencias de luz se pueden configurar individualmente.
  • En el Level Mode se pueden visualizar los niveles de llenado o carga (bottom-top, top-bottom, errante o acumulativo). Se puede configurar tanto el color de fondo (segmento inactivo) como el indicador de nivel de llenado o carga (segmento activo).
  • En el External Trigger Mode se pueden controlar, incluso sin conexión IO-Link, ocho configuraciones preestablecidas o definidas por el usuario para colores y secuencias de señal a través de las tres entradas de disparo externas. De este modo, las columnas de señalización se pueden utilizar de inmediato.

Aplicación

APIC_PA_RD800_Protective-door-fuse_wl_700x500px

Control de acceso en instalaciones y cintas transportadoras

Requisito:
Las zonas de máquinas o secciones de cintas transportadoras están equipadas con puertas para los trabajos de mantenimiento y limpieza. Durante el funcionamiento, las puertas deben permanecer cerradas y supervisadas por sistemas de seguridad.

Solución:
Las lámparas indicadoras TL 305 supervisan las aperturas de las puertas en combinación con un sensor de proximidad de seguridad RD 800. Si la puerta está abierta, se emite una advertencia visual y/o acústica.

APIC_SOS_Intralogistik_700x500px

Visualización de procesos logísticos y de envío

Requisito:
Los paquetes se ordenan en un centro de envío. Si una sección de una cinta transportadora está casi completamente llena de cajas de cartón, estas se deben retirar para evitar interrupciones en el flujo del proceso.

Solución:
Las columnas de señalización TL 305 visualizan el nivel de ocupación o carga de la cinta transportadora. Las lámparas brillantes y con visibilidad omnidireccional garantizan la fluidez de los procesos. Para montar las lámparas a la altura deseada, se pueden atornillar varios tubos de extensión entre sí.

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Supervisión de procesos en máquinas e instalaciones

Requisito:
Se debe supervisar el estado operativo de una máquina-herramienta. Si hay tareas de mantenimiento pendientes o problemas en la instalación, el operario de la máquina debe reaccionar con rapidez.

Solución:
Las columnas de señalización configurables individualmente TL 305-IOL se pueden parametrizar de forma muy flexible por medio de la interfaz IO-Link. El estado de las máquinas se puede señalizar individualmente a través de diferentes intensidades, imágenes luminosas, colores o tonos.

Visión general de las columnas de señalización preconfeccionadas:

Modelos de columnas de señalización

TL 305-IOL

TL 305

D9

A7

Columnas de señalización preconfeccionadas o modulares

Preconfeccionada

Preconfeccionada

Preconfeccionada

Modelos preconfeccionados disponibles

Interfaz

IO-Link

-

-

-

Diámetro o dimensiones de la columna de señalización

50 mm

50 mm

90 mm x 194 mm x 45 mm

70 mm

Tensión de alimentación UB

18 ... 30 VCC

24 V, CC

24 V, CA/CC, 10 %

24 V, CC, 10 %

Índice de protección

IP65 (sin señalización acústica)

IP20 (con señalización acústica)

IP65 (sin señalización acústica)

IP20 (con señalización acústica)

IP 65

IP 66

Tipo de emisión de señales

Acústica, óptica

Acústica, óptica

Acústica, óptica

Acústica, óptica

Número de segmentos o elementos de luz (cubiertas)

3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

3

1, 3, 4

Imagen de señales

Luz continua, luz intermitente, luz alternante

Luz continua

Luz continua

Luz intermitente, luz continua

Colores de señalización

Configurables individualmente

Rojo, naranja, verde, azul, blanco

Rojo, naranja, verde

Rojo, naranja, verde, multicolor

Tipo de tono

Tono continuo, tono pulsante (dos versiones)

Tono continuo

Tono continuo, tono pulsante

Tono continuo, tono pulsante

Tipo de conexión

Conector M12

Conector M12

Borne

Cable con final abierto, conector M12

Material de carcasa

Aluminio

Aluminio

Plástico (PC)

Plástico (PC-ABS)

Accesorios

Pie de montaje, tubo de extensión, escuadra de fijación

Pie de montaje, tubo de extensión, escuadra de fijación

-

 

Escuadra de fijación

Accesorios para el montaje en pared y de pie

Las columnas de señalización TL 305 son muy fáciles de instalar (junta de rosca M30, conector M12). Los accesorios adecuados facilitan el montaje:

PPIC_TL305AC_MF_65_200x143px

Pie de montaje para un montaje sencillo y rápido de la columna de señalización.

PPIC_TL305AC_EP_100_200x143px

El tubo de extensión ofrece la posibilidad de una altura de montaje variable. La altura se puede ajustar de forma individual simplemente atornillando entre sí varios tubos de extensión.

PPIC_TL305AC_MB1_200x143px

Escuadra de montaje para montaje a 90º.