Cintas reflectoras para aplicaciones láser y de vidrio transparente
Láminas reflectantes con elemento reflex pequeño de diferentes dimensiones para sensores con un punto de luz pequeño y láser, así como para aplicaciones de vidrio transparente.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 20 productos encontrados
REF 6-A-50x80
Cinta reflectora
Código del articulo:
50156291
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 50 mm
- Superficie de reflexión, altura: 80 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 9-A-25x400
Cinta reflectora
Código del articulo:
50155784
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 25 mm
- Superficie de reflexión, altura: 400 mm
- Estructura de superficie activa: Rombos
REF 9-A-50x400
Cinta reflectora
Código del articulo:
50155783
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 50 mm
- Superficie de reflexión, altura: 400 mm
- Estructura de superficie activa: Rombos
REF 6-A-14x45-SET
Cinta reflectora
Código del articulo:
50153686
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 15 mm
- Superficie de reflexión, altura: 45 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-10,5x12,5
Cinta reflectora
Código del articulo:
50147229
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 10,5 mm
- Superficie de reflexión, altura: 12,5 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-7x11
Cinta reflectora
Código del articulo:
50147228
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 7 mm
- Superficie de reflexión, altura: 11 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-17x205
Cinta reflectora
Código del articulo:
50146390
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 17,4 mm
- Superficie de reflexión, altura: 204,9 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-10x260
Cinta reflectora
Código del articulo:
50142512
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 10 mm
- Superficie de reflexión, altura: 260 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-220x220
Cinta reflectora
Código del articulo:
50137406
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 220 mm
- Superficie de reflexión, altura: 220 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-9x9
Cinta reflectora
Código del articulo:
50123899
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 9 mm
- Superficie de reflexión, altura: 9 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 6-A-14x45
Cinta reflectora
Código del articulo:
50123861
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 15 mm
- Superficie de reflexión, altura: 45 mm
- Estructura de superficie activa: Mikrotriple
REF 7-A-200x300
Cinta reflectora
Código del articulo:
50116687
- Dependiente de la dirección: Sí
- Superficie de reflexión, anchura: 300 mm
- Superficie de reflexión, altura: 200 mm
- Estructura de superficie activa: Esfera de vidrio
Datos de artículo del: 11/10/26