REF 9-A-25x400

Cinta reflectora

Número de producto: 50155784

Diseño Rectangular
Dependiente de la dirección
Tamaño del triple 0,3 mm
Medida de montaje, anchura 25 mm
Medida de montaje, altura 400 mm
Superficie de reflexión, altura 400 mm
Superficie de reflexión, anchura 25 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Rombos
Peso neto 8 g
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 65 °C
Número de arancel 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467