REF 6-A-50x80

Cinta reflectora

Número de producto: 50156291

Diseño Rectangular
Dependiente de la dirección Sí
Tamaño del triple 0,3 mm
Medida de montaje, anchura 50 mm
Medida de montaje, altura 80 mm
Superficie de reflexión, altura 80 mm
Superficie de reflexión, anchura 50 mm
Material del reflector Plástico
Con polarización cambiante Sí
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Mikrotriple
Peso neto 2 g
Tipo de fijación Autoadhesivo
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551