DCR 100i
DCR 100i
El lector de códigos de la serie DCR 100i ha sido desarrollado para satisfacer los requisitos industriales y permite la captura rápida y precisa de códigos de barras 1D y 2D. Gracias a su sencilla puesta en marcha, a su software intuitivo y a sus potentes algoritmos de decodificación, se integra a la perfección y garantiza una lectura fiable en cualquier entorno.
Sus beneficios
- Lectura de códigos fiable con el lector CCD CMOS de 1,3 MP
- Flexibilidad en las distancias de lectura dentro del campo de lectura gracias al enfoque ajustable manualmente
- Admite la lectura de códigos DPM
- Fácil configuración gracias a los botones de disparo y Teach integrados
- Diseño compacto y robusto con índice de protección IP64
A destacar
El enfoque ajustable del DCR 100i dentro del campo de lectura le permite adaptarse a diferentes distancias, tamaños de código y superficies, garantizando imágenes nítidas, altas velocidades de lectura y un rendimiento escalable en cualquier aplicación.
Cuatro rangos de enfoque y distancias de lectura típicas:
- HHD (hiperalta densidad – alcance efectivo muy corto): 40-120 mm, con ancho de módulo 0,08-0,18 mm
- HD (alta densidad – alcance efectivo corto): 60-300 mm, con ancho de módulo 0,08-0,33 mm
- SR (alcance estándar): 70-460 mm, con ancho de módulo 0,127-0,33 mm
- LR (largo alcance): 70-550 mm, con ancho de módulo 0,127-0,33 mm
El DCR 100i incorpora un modo automático que ajusta los parámetros de exposición, iluminación y decodificación directamente en el equipo —sin necesidad de PC—, lo que garantiza una lectura rápida, precisa y fiable en cualquier entorno.
La serie DCR 100i ofrece conectividad Ethernet y es compatible con protocolos industriales —incluidos Modbus y TCP/IP—, así como RS 232, lo que garantiza una integración perfecta con cualquier sistema de automatización.
Aplicación
Lectura precisa de códigos DPM en componentes electrónicos
Requisito:
En la industria electrónica, la lectura de códigos DPM pequeños y sofisticados en circuitos integrados (CI) y conjuntos de placas de circuito impreso (PCBA) es fundamental para la trazabilidad y el control de calidad.
Solución:
El lector de códigos DCR 100i incorpora decodificación DPM y un enfoque ajustable manualmente, lo que permite capturar códigos pequeños de forma fiable.
Lecturas de varios códigos en embalajes
Requisito:
Cada caja de embalaje secundario está etiquetada con un código 1D y un código 2D. Con fines de aseguramiento de la calidad, ambos códigos deben leerse juntos en un único proceso de escaneo antes de empaquetar el grupo de cajas.
Solución:
El lector de códigos DCR 100i puede leer simultáneamente varios códigos de barras y códigos 2D en embalajes. Su lector CCD está optimizado para el montaje vertical y proporciona un amplio campo de visión horizontal, así como velocidades de lectura optimizadas.
Lectura precisa de códigos en embalajes en movimiento
Requisito:
En la industria del embalaje, es esencial la lectura precisa de los códigos de las cajas en movimiento. Deben tenerse en cuenta todas las orientaciones y tipos de código para garantizar un seguimiento y un control de calidad fiables.
Solución:
El DCR 100i está equipado con un lector CCD que escanea 120 fotogramas por segundo (velocidad del transportador de hasta 2 m/s) y una potente iluminación integrada. Captura con rapidez y precisión códigos de barras en objetos en movimiento, reduciendo los errores de lectura y aumentando el rendimiento en aplicaciones exigentes.
Características técnicas
| Visión general | |
| Datos ópticos | |
| Lector CCD | CMOS (Global Shutter) |
| Resolución | 1080 * 1280 (1,3 megapíxeles) |
| Tasa de fotogramas | 120 fps |
| Velocidad de decodificación | Modo de lectura continua: <1 m/s Modo de disparo: <2 m/s |
| Alcance de lectura | 40-550 mm |
| Campo visual | 29° (H) x 34° (V) |
| Fuente de luz | LED, rojo |
| Clase de láser | Láser de clase 1 (IEC 60825-1:2014), rojo |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación | 12-28 V |
| Corriente de funcionamiento | 500 mA ±10 % (típica), 1000 mA ±10 % (máx.) |
| Interfaces | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Entrada digital | 1 entrada de disparo |
| Salida | 2 salidas (buena lectura / sin lectura) |
| Conexión de cable | • Cable de 0,3 m de una clavija con conector M12 de 12 polos con codificación A (hembrilla) • Cable de 0,3 m de dos clavijas con
|
| Datos mecánicos | |
| Dimensiones | 44 (An) × 53 (P) × 29 (Al) mm |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Carcasa metálica | Aluminio |
| Fijación | 2 roscas M3 |
| Pieza de fijación | BT DCR 100 |
| Índice de protección | IP 64 |
Lista de artículos
- Interfaz: Ethernet, RS 232
- Principio de conmutación: Transistor optoacoplado, PNP, Transistor optoacopl...
- Tipos de códigos legibles: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
- Interfaz: Ethernet, RS 232
- Principio de conmutación: Transistor optoacoplado, PNP, Transistor optoacopl...
- Tipos de códigos legibles: Código QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleave...
- Interfaz: Ethernet, RS 232
- Principio de conmutación: Transistor optoacoplado, NPN, Transistor optoacopl...
- Tipos de códigos legibles: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Interfaz: Ethernet, RS 232
- Principio de conmutación: Transistor optoacoplado, NPN, Transistor optoacopl...
- Tipos de códigos legibles: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...