Lector de códigos basado en cámara para una máxima eficiencia en intralogística y automatización
DCR 300i: Integración rápida, configuración sencilla y conexión en red sin complicaciones
El DCR 300i es un lector de códigos basado en cámara para aplicaciones modernas de intralogística y automatización. Lee códigos 1D y 2D en contenedores, bandejas, cajas de cartón y palés de forma rápida y fiable, incluso a altas velocidades de transporte y en condiciones ambientales exigentes.
Las curvas definidas del campo de lectura facilitan el montaje y permiten una alineación precisa sin necesidad de una imagen en directo. Gracias a su diseño estrecho, su tecnología de distancia cero y su filtro polarizador integrado, el DCR 300i se integra fácilmente incluso en espacios de montaje reducidos.
Las funciones inteligentes, como el control automático de la exposición, la decodificación de doble núcleo y el control optimizado de la puerta de lectura, garantizan altas tasas de lectura, una máxima disponibilidad del sistema y una alta fiabilidad de los procesos.
La herramienta multilingüe webConfig, basada en navegador, y el display táctil táctil en color permiten realizar cómodamente la puesta en marcha, la configuración y el diagnóstico.
La conectividad Ethernet industrial integrada es compatible con los protocolos PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT y TCP/IP. La parametrización y la supervisión se realizan directamente desde el sistema de control mediante las estructuras de módulos almacenadas en el archivo del equipo. El conmutador Ethernet integrado admite topologías de red modernas y simplifica la integración.
El concepto de conexión modular ofrece la máxima flexibilidad para elegir el sistema de conexión y permite una integración rápida y económica en las redes existentes, sin dedicar tiempo al montaje de conectores.
La potente tecnología del DCR 300, sus opciones de integración flexibles y su facilidad de uso constituyen la base de unos procesos de identificación eficientes y fiables en aplicaciones industriales y logísticas.