DCR 50/55/56

PPIC_Header _DCR50_1400x400

DCR 50/55

Lectores de códigos 1D/2D compactos en forma de módulo o en carcasa de aluminio. Lector CCD CMOS y decodificador integrado para todos los códigos 1D y 2D usuales. Interfaz RS 232 o USB, una entrada de disparo, una salida, índice de protección IP 54.

Ventajas para usted

  • Diseño muy pequeño
  • Listo para la lectura de todos los códigos usuales
  • Interfaces RS 232 o USB
  • Configuración sencilla con el software para PC Sensor Studio

Ir directamente a la selección de artículos

Aplicaciones

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_presentation_mode_wl_700x500px

Lectura de códigos manual y en modo presentación

Requisito:

los códigos 1D/2D en muestras deben ser leídos por un analizador automático. Para el uso en analizadores automáticos pequeños, son necesarios equipos con estructura modular.

Solución:

los lectores de códigos 1D/2D DCR 50 se pueden integrar de manera óptima a situaciones de montaje con poco espacio gracias a su pequeño tamaño y su diseño abierto.

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_on_reagents_wl_700x500px

Lectura de códigos en probetas

Requisito:

los códigos 1D/2D en muestras o probetas deben ser leídos por un analizador automático. Para el uso en analizadores automáticos pequeños, son necesarios equipos con estructura modular.

Solución:

los lectores de códigos 1D/2D DCR 55 pueden leer códigos de objetos que se mueven lentamente en un gran campo de lectura. Para espacios de montaje especialmente reducidos, el DCR 50 está disponible como modelo sin carcasa.

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_vials_2_wl_700x500px

Lectura de códigos en clasificadores de tubos

Requisito:

antes de continuar con el procesamiento, se deben leer los códigos 1D/2D para su clasificación.

Solución:

los lectores de códigos 1D/2D DCR 55 pueden leer códigos en objetos en un amplio campo de lectura. Para espacios de montaje muy reducidos, el DCR 50 está disponible sin carcasa.

Productos y soluciones para la identificación (PDF, ~3 MB)