Sensor Simple Vision para la detección de presencia
Con el nuevo sensor Simple Vision IVS 108, se pueden solucionar las tareas de detección en los procesos de embalaje con un solo sensor con procesamiento de imágenes fácil de operar.
El nuevo sensor Simple Vision IVS 108
Muy fácil de manejar; perfecto para tareas de detección de presencia
El nuevo IVS 108 es un innovador sensor de visión capaz de detectar de forma sencilla la presencia o ausencia de objetos. Ofrece un excelente rendimiento para una amplia variedad de tareas de detección. El IVS 108 se puede ajustar de forma intuitiva y rápida, y es tan fácil de manejar como un sensor óptico.
Características técnicas
| Característica | IVS 108 |
| Datos eléctricos | |
| Fuente de alimentación | 10 … +30 VCC |
| Consumo de corriente | 4,2 W |
| Iluminación integrada | 4 high power, blanca, polarizada |
| Ayuda para la alineación | 2 LED, rojos |
| Interfaces y protocolos | E/S digital, Ethernet 100 Mbit/s con TCP/IP |
| Entradas digitales | 2 optoacopladores (Teach y disparo) |
| Salidas digitales | 3 PNP/NPN/push-pull (seleccionables para ADECUADO, NO ADECUADO y datos válidos) |
| Tiempo de respuesta | 50 ms fijo |
| Datos ópticos | |
| Tipo de cámara | Monocroma, blanco/negro |
| Distancia de trabajo WD | 50 ... 150 mm |
| Campo de lectura FoV | WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm |
| Ángulo de apertura horizontal | 19º |
| Ángulo de apertura vertical | 14,5º |
| Ajuste del foco | Ajuste motorizado de la posición del foco con autoenfoque |
| Cierre de cámara | Global shutter |
| Datos mecánicos | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 58 x 47 x 38 mm (sin conexiones) |
| Fijación | 2 roscas M3, distancia 37,6 mm |
| Ajuste e indicadores | |
| Tecla de Teach | Teach ADECUADO/NO ADECUADO (alternativamente por webConfig) |
| Indicadores en la parte superior del sensor | HMI mediante 5 LED |
| En la parte trasera del sensor | LED de estado para tensión (azul) y conexión a Ethernet (amarillo) |
| En la parte frontal del sensor | LED ADECUADO: verde; LED rojo: NO ADECUADO |
| Interfaz gráfica de usuario (opcionalmente para tecla de Teach) | webConfig a través de Ethernet |
| Otros | |
| Memoria de imágenes | 6 interna |
| Número de operaciones | 32 (operación 0-31) |