RSL 425, 445, 455P
A parte de las características de la familia RSL 400, los modelos RSL 425, 445 y 455P disponen de una emisión del valor medido de alta calidad para la navegación de AGV. El pequeño error de medición y la alta calidad de los datos se consiguen gracias al punto láser delgado, que conserva su forma perpendicular sobre todo el rango angular.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 36 productos encontrados
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800327
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Conexión: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL455P-L/CU400P-3M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800326
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Conexión: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL455P-M/CU400P-3M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800325
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Conexión: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL455P-S/CU400P-3M12
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800324
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Conexión: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800298
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable con conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800297
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable con conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800296
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable con conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800295
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable con conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800294
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800293
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800292
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Escáner láser de seguridad
Código del articulo:
53800291
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Cantidad de pares de campos: Hasta 100
- Número de OSSD: 4 Unidad(es)
- Conexión: Cable, 25.000 mm
Datos de artículo del: 15/11/26